概览
优势和特点
- 具有调谐和匹配网络的模块化天线板
- ISO 14443 A/B型EMV兼容非接触式读取器
- 4 x 4安全键盘
- 三轨磁条读取器
- Arm JTAG 20引脚接头
- 128MB QSPI XIP闪存
- USB 2.0 Micro B转串行UART桥接器,可配置为UART0或UART1
- USB 2.0 Micro B接口
- 所有模拟和GPIO均通过0.1in接头访问
- 触控式3.5in 320 x 240彩色TFT显示屏
- 通过0.1in接头提供六个动态模式安全自毁I/O信号
- 两个支持传统5V卡的智能卡读卡器,一个全尺寸和一个SIM/SAM
- 两个通用LED和三个通用按钮开关
产品详情
MAX32560评估套件提供了一个用于评估DeepCover®安全微控制器(MAX32560)功能的平台。它集成了一个Arm® Cortex® -M3处理器,提供嵌入式安全解决方案,将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全保护之下,并提供尽可能安全的密钥存储。
应用
- ATM键盘
- 接触式/非接触式密码键盘
- EMV读卡器
- PCI移动支付终端(mPOS)
相关产品
文档
-
MAX32560-KIT Gerber Files2023/5/11ZIP682K