概览
优势和特点
- 评估板带有MAX32550微控制器
- SEGGER J-Link LTE JTAG,带有USB电缆和2x5引脚连接器扁平电缆(0.1in间距),用于编程。
- 标准Micro-USB A至B型接口转换电缆
- 串行电缆
- 通用5V适配器
- MAX32550评估板工具包(微控制器和评估板文件资料、开发工具安装和配置文件,以及包括源代码的示例程序)。
产品详情
DeepCover®安全Cortex®-M3闪存微控制器评估板(EV kit)提供经过验证的平台,具有便于评估MAX32550高安全性微控制器的能力。评估板包括MAX32550评估电路板、示例软件、文件资料,以及SEGGER J-Link LTE JTAG。评估板包括SIM和SAM智能卡插槽、3轨迹磁条读卡器(MCR)、TFT彩色显示屏、引脚连接头(用于连接处理器的I/O端口引脚)、按钮键盘阵列、两个DB9雌头串行连接器,以及一个Micro-USB B型连接器。评估板提供完备的功能系统,理想用于开发和调试应用以及评估MAX32550微控制器的能力。
应用
- ATM键盘
- EMV读卡器
- PCI移动支付终端(mPOS)