概览
优势和特点
- 适用于通用硬件原型设计的Feather Wing外形尺寸
- 用于与PMOD兼容外设进行接口的PMOD连接器
- 用于与PC主机进行高速数据传输的USB控制器
- 用于编程和调试的SWD端口
产品详情
MAX32520FTHR评估套件提供了一个廉价且方便的平台,用于评估带有FPU的MAX32520安全Arm® Cortex®-M4处理器,该处理器采用了Maxim的ChipDNA™ PUF专利技术和其他安全功能。Feather Wing外形和USB连接可实现快速原型设计和固件开发。
应用
- 嵌入式通信设备(路由器、网关等)
- 嵌入式互联系统
- 物联网节点和网关
- 安全工业设备、传感器和控制器
- 机顶盒
相关产品
文档
-
MAX32520FTHR: Evaluation Kit for the MAX32520 Data Sheet (Rev. 0)2020/2/18PDF1M
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K