概览
优势和特点
- 简化MAX32007的评估——八通道DCL、电平设置DAC和PMU开关
- 板载MAX32625 Pico板
- 内置散热器和风扇
- 驱动器和比较器专用50Ω SMB连接器
- PMU开关专用50Ω BNC连接器
- 板载稳压器
- Micro-USB接口
- 提供用于外部SPI接口的接头
- 经过验证的PCB布局
- 与Windows® 10兼容的评估套件软件GUI
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX32007评估套件(EV kit)是完全组装并经过测试的印刷电路板(PCB),可简化MAX32007的评估并演示其功能,其中MAX32007是一款高速八通道驱动器、比较器和无源负载引脚电子IC。该评估套件中包含用于输入和输出的标准50Ω SMB连接器,有助于在测试台上快速轻松地进行评估。
该评估套件包含一个在SPI接口和USB之间转换的微控制器(MCU),因此用户可以通过PC上运行的图形用户界面(GUI)软件配置内部寄存器和模式。该评估套件中附带的Windows® 10兼容软件提供简单的GUI,用于通过SPI配置所有MAX32007寄存器。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。
该文档提供了元件列表、评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、电路原理图以及印刷电路板(PCB)每一层的布局图。
应用
- 老化测试仪
- 数字测试仪
- 存储器ATE
- SoC ATE
- 晶圆测试仪