概览
优势和特点
- 板载MAX32625 Pico板
- 内置散热器
- 板载稳压器
- USB接口
- 提供用于外部SPI接口的接头
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX32001评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),可简化MAX32001的评估并演示其功能,其中MAX32001是一款集成PMU开关和电平设置DAC的双通道、引脚电子驱动器/比较器/负载。该评估套件中包含用于输入和输出的标准50Ω SMA连接器,有助于在测试台上快速轻松地进行评估。
MAX32001评估套件包含一个在SPI接口和USB之间转换的微控制器(MCU),因此用户可以通过PC上运行的图形用户界面(GUI)软件配置内部寄存器和模式。该评估套件中附带的Windows® 10兼容软件提供简单的GUI,用于通过SPI配置所有MAX32001寄存器。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。
该文档提供了元件列表、评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、电路原理图以及PCB每一层的布局图。
应用
- 存储器ATE测试仪
- SOC ATE测试仪
- 晶圆探针测试仪
- 分立式ATE测试仪
- 测试与测量设备