概览
优势和特点
- 易于接触测试点
- 装配完成且经过测试
- Windows® 7、8和10兼容软件
产品详情
MAX31889评估系统(EV系统)提供了单个平台来评估精度为±0.3°C的温度传感器MAX31889。该评估系统集成了两个通过接头连接的电路板:MAX32630FTHR微控制器板和MAX31889评估套件板。MAX32630FTHR包含使用PC GUI程序所需的固件,并为MAX31889评估套件供电。MAX31889评估套件板出厂时预装了跳线,以便快速评估MAX31889。
应用
- 物联网(IoT)传感器
- 精密温度监控
- 替代RTD
文档
-
MAX31889EVSYS Gerber Files - Design Files2022/10/10ZIP1M