概览

优势和特点

  • 板载I2C至1-Wire转换器(DS2484)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX31888评估系统(EV系统)演示了具有报警功能的MAX31888 1-Wire®温度传感器。MAX31888评估系统包括MAX31888评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31888的功能。

MAX31888评估套件包含一个板载DS2484 I2C至1-Wire转换器,并预安装了采用6引脚μDFN封装的MAX31888ALT+T。

 

应用

  • 冷链
  • 物联网(IoT)传感器
  • 精密温度监控
  • 替代RTD

工具及仿真模型

Software Development