概览
优势和特点
- 轻松评估MAX31856
- 提供K型热电偶
- USB电源及连接USB2PMB1电路板的接口
- Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1兼容软件
- 12引脚Pmod兼容连接器(SPI)
- 完全装配并经过测试
- 经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX31856评估系统(EV system)提供评估MAX31856热电偶至数字输出转换器所必需的硬件。
评估系统包括MAX31856PMB1外设模块,带有兼容Pmod™的连接器,用于SPI通信。系统也包括USB2PMB1适配器电路板,通过软件控制,与检测温度的K型热电偶进行通信。允许使用用户提供的热电偶,以评估其它类型的热电偶(J、N、R、S、T、E和B)。
应用
- 工业设备
- 工业恒温箱、高温炉以及环境舱
- 温度控制器
相关产品
文档
-
MAX31856EVSYS: Evaluation System for MAX31856 Data Sheet (Rev. 0)2015/4/7PDF782K
-
MAX31856PMB1 Gerber File - Design Files2023/6/9ZIP240K