概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件
产品详情
MAX31827评估系统(EV系统)演示了具有硬件可选地址和警报功能的MAX31827 I2C温度开关和传感器。该评估系统包含MAX31827评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31827/8/9的功能。MAX31827评估套件预安装了6引脚WLP MAX31827ANTABRPF+。
应用
- 电池供电设备
- 数据通信设备
- 手持式电子设备
- 工业设备
- 服务器