概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX31827评估系统(EV系统)演示了具有硬件可选地址和警报功能的MAX31827 I2C温度开关和传感器。该评估系统包含MAX31827评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31827/8/9的功能。MAX31827评估套件预安装了6引脚WLP MAX31827ANTABRPF+。

 

应用

  • 电池供电设备
  • 数据通信设备
  • 手持式电子设备
  • 工业设备
  • 服务器