概览

优势和特点

  • 板载I2C至1-Wire转换器(DS2482)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX31825评估系统(EV系统)演示了具有硬件可选地址和警报功能的MAX31825 1-Wire®温度传感器。MAX31825评估系统包括MAX31825评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31825的功能。

MAX31825评估套件包含一个板载DS2482 I2C至1-Wire转换器,并预装了采用6引脚WLP封装的MAX31825ANT+。

 

应用

  • 通信设备
  • 消费电子设备
  • 数据中心设备
  • 工业设备

工具及仿真模型

Software Development