优势和特点
- 轻松评估MAX31785
- USB HID接口
- Windows XP®和Windows®7兼容软件
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX31785评估套件(EV套件)提供评估MAX31785 6通道智能风扇控制器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。该评估套件中已安装MAX31785ETL+,以及12V风扇和用于与PC通信的USB-I2C模块。
该评估板用于评估MAX31785 6通道智能风扇控制器。
可下载详细信息。
应用
- 基站
- 工业控制
- 网络交换机/路由器
- 服务器
- 智能电网系统