概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX31730
  • 三个外部二极管连接式晶体管
  • 评估套件硬件由USB供电(随附USB电缆)
  • USB HID接口
  • Windows XP®和 Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX31730评估套件(EV套件)提供评估MAX31730所需的硬件和软件图形用户界面(GUI),MAX31730是一款3通道远程温度传感器,采用 µMAX® 或TDFN封装。评估套件中已安装MAX31730,还有三个外部二极管连接式晶体管和一个USB转USB-to-SMBus/I2C 接口。

 

应用

  • 通信设备
  • CPU、FPGA和ASIC芯片温度监控
  • 服务器

相关产品

工具及仿真模型