概览

优势和特点

  • 温度测量范围:-55°C至+125°C
  • 温度测量精度:±0.5°C
  • 可配置温度计分辨率:9位至12位
  • 温度监控器输出,具有用户定义的非易失监测门限
  • 通过跳线选择SPI或3线接口
  • 6针Pmod兼容连接器(SPI/GPIO)
  • C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX31723PMB1外设模块提供必要的硬件电路,将MAX31723数字温度计和温度监控器与任何使用Pmod™兼容扩展端口的系统连接起来,可配置为SPI和/或GPIO通信。该IC提供温度至数字转换,无需额外元件。通过SPI接口或3线串口读取器件温度数据。用户可以选择接口方式,需要更高的温度分辨率时,用户可以调节读数的分辨率,范围在9位至12位。这一点对于需要快速检测温度失控条件的系统非常有用。温度监控器具有专用的漏极开路输出(/TOUT)。两种温度监控器工作模式(比较器和中断)能够根据用户定义的非易失存储门限(THIGH和TLOW)控制温度监控器的工作。
有关IC操作的详细信息,请参考MAX31723 IC数据资料。

应用

  • 工业设备
  • 医疗系统
  • 网络设备