概览

优势和特点

  • 业界较早的+3.3V单电源多协议芯片组
  • 业界率先配备真正故障安全接收器的多协议芯片组
  • 收发器支持选项可编程
    • V.28 (RS-232)
    • V.11(RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)
    • V.35
  • 经认证符合TBR-1和TBR-2标准
  • 经认证符合NET1和NET2标准
  • 电缆端接方式可编程(MAX3172)
  • 接收器控制线路去毛刺
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX3170评估套件(EV套件)结合了Maxim的多协议时钟/数据收发器(MAX3170)、控制收发器(MAX3171)和电缆端接器(MAX3172)芯片。该芯片组构成了一个完整的软件可选数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口端口。

MAX3170、MAX3171和MAX3172芯片组支持V.28 (RS-232)、V.11(RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)和V.35协议。NET1、NET2、TBR-1和TBR-2的合规性已通过TUV Telecom Services, Inc.认证。内部电荷泵使该套件能够采用+3.3V单电源供电。

MAX3170评估套件可利用芯片组的直通式引脚排列。该套件包含一个40引脚接头(逻辑信号)、一个DB25插口(协议信号)、三个SMA连接器(高速逻辑信号)和用于测量高速数据信号(逻辑和协议信号)的示波器探头连接器。

相关产品