概览
优势和特点
- 3.0V至5.5V单电源供电
- 将RS-232转换成RS-485/RS-422
- 将RS-485/RS-422转换成RS-232
- RS-485环回
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX3162评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX3162可编程RS-232/RS-485/422多协议收发器。MAX3162评估板可作为RS-232至RS-485/RS-422转换器和/或RS-485/RS-422至RS-232转换器。
MAX3162评估板PCB上已经安装了MAX3162CAI+。
应用
- 工业控制
- 网络
- 外设
- 销售终端机(POS)装置
- RS-232至RS-485接口转换器
文档
-
MAX3162EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3162 Data Sheet (Rev. 0)2009/9/29PDF766K