概览
优势和特点
- 3V至5.5V单电源工作
- 可配置的多协议工作模式:
- 2Tx/2Rx RS-232收发器
- 单路RS-485/RS-422收发器
- 10Mbps RS-485/RS-422数据速率和1Mbps RS-232数据速率
- 可配置的RS-232/RS-485发送摆率
- 可配置的全双工/半双工RS-485/RS-422工作模式
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX3161E评估板(EV kit)电路演示使用MAX3161E IC的RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器。电路可配置为RS-232双收发器模式或RS-485/RS-422单收发器模式。MAX3161E的RS-232数据速率可达1Mbps,RS-485/RS-422数据速率可达10Mbps。可配置的摆率限制特性可以降低所有协议的数据传速率,以降低EMI。
在RS-485/RS-422模式,评估板可演示全双工或半双工通信。MAX3161E驱动器有短路和过热保护,以及用于RS-485/RS-422接收器输入端开路、短路或断路的失效保护电路。MAX3161E评估板使用单3V至5.5VDC,能提供100mA电流的电源工作。
应用
- 工业控制
- 接口转换
- 网络
- 外设
- 销售终端机(POS)装置
- RS-232至RS-485转换
- 安全系统
文档
-
MAX3161EEVKIT: MAX3161E Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/5/7PDF118K