概览

优势和特点

  • 3V至5.5V单电源工作
  • 可配置的多协议工作模式
    • 2Tx/2Rx RS-232收发器
    • 单路RS-485/RS-422收发器
  • 10Mbps RS-485/RS-422数据速率和1Mbps RS-232数据速率
  • 可配置的RS-232/RS-485发送摆率
  • 可配置的全双工/半双工RS-485/RS-422工作模式
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3160E评估板(EV kit)电路演示使用MAX3160E IC的RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器。电路可配置为RS-232双收发器模式或RS-485/RS-422单收发器模式。MAX3160E的RS-232数据速率可达1Mbps,RS-485/RS-422数据速率可达10Mbps。可配置的摆率限制特性可以降低所有协议的数据速率,以降低EMI。

在RS-485/RS-422模式,评估板可演示全双工或半双工通信。MAX3160E驱动器具有短路和过热保护,以及用于RS-485/RS-422接收器输入端开路、短路或未连接的失效保护电路。MAX3160E评估板使用单3V至5.5VDC、能提供100mA电流的电源工作。

应用

  • 工业控制
  • 接口转换
  • 网络
  • 外设
  • 销售终端机(POS)装置
  • RS-232至RS-485转换
  • 安全系统