概览
优势和特点
- 轻松评估MAX31343
- +1.6V至+5.5V单电源供电
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 兼容Arduino®/Mbed®平台
产品详情
MAX31343扩展板是一款装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX31343,这是一款具有I2C接口和电源管理功能的低成本、高精度实时时钟(RTC)。该扩展板采用单电源供电(USB或外部电源),集成微机电系统(MEMS)谐振器提高了长期精度,并且无需在系统中使用外部晶体。该器件通过MAX32625 PICO板提供的I2C串行接口进行访问。
MAX31343扩展板提供评估MAX31343所需的硬件和软件用户界面(GUI)。该扩展板包括MAX31343EKA+T。它通过MAX32625 PICO板和micro-USB电缆连接到PC。
应用
- 运动相机
- 通信
- 手持式仪器仪表
- 工业
- 电能计量IC
- 可穿戴设备
文档
-
UG-7407: RTC Device Driver User Guide2022/1/28PDF1M
-
UG-7256: MAX31343 Shield Software User Guidece2020/8/13PDF423K
-
MAX31343SHLD ODB Files - Design Files2023/6/26ZIP961 K