概览

优势和特点

  • 易于评估MAX31342
  • +1.6V至3.6V单电源工作
  • 经过验证的PCB布局
  • 兼容Mbed/Arduino平台
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX31342平台为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX31342低电流、实时时钟(RTC),器件具有I2C接口。平台采用单电源工作,可由USB或外部电源供电,板载晶振提供32.768kHz时钟信号。器件可通过I2C串口访问。

MAX31342平台提供评估MAX31342所必须的硬件和软件图形用户界面(GUI)。平台已安装MAX31342EWA+T。平台通过MAX32625PICO电路板和micro-USB电缆连接到PC。

应用

  • 医疗
  • 销售终端(POS)
  • 便携式音频
  • 便携式仪表
  • 电表
  • 远程信息处理
  • 可穿戴设备

相关产品

工具及仿真模型

Software Development