概览
优势和特点
- 轻松评估MAX31329
- +1.6V至+5.5V单电源供电
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX31329扩展板是一款装配完成且经过测试的PCB,用于评估带有集成晶体振荡器和晶体的MAX31329低成本I2C实时时钟(RTC)。该扩展板由单电源(来自USB或外部电源)供电。该器件采用电池输入,能够在器件的主电源中断时保持准确计时。通过集成晶体谐振器,提高了器件的长期精度,系统中无需使用外部晶振。该器件通过MAX32625 PICO板提供的I2C串行接口访问。
该扩展板提供评估MAX31329所需的硬件和软件用户界面(GUI)。它通过MAX32625 PICO板和Micro-USB电缆连接到PC。
应用
- 电表
- 工厂自动化
- 工业设备
- 物联网设备
- 医疗
- 便携式仪表
- 服务器
- 监控摄像头
- 测试和测量设备
相关产品
文档
-
MAX31329SHLD: Evaluation Kit for the MAX31329 Data Sheet (Rev. 0)2021/9/3PDF898K
-
MAX31329SHLD ODB Files - Design Files2023/6/26ZIP853 K