概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX31328
  • +2.3V至+5.5V单电源供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX31328扩展板是一款装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX31328。MAX31328是一款低成本、超高精度、I2C实时时钟(RTC),集成温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体谐振器。该扩展板由单电源(来自USB或外部电源)供电。该器件采用电池输入,能够在器件的主电源中断时保持准确计时。通过集成晶体谐振器,提高了器件的长期精度,系统中无需使用外部晶振。该器件通过MAX32625 PICO板提供的I2C串行接口访问。

该扩展板提供评估MAX31328所需的硬件和软件用户界面(GUI)。它通过MAX32625 PICO板和Micro-USB电缆连接到PC。

 

应用

  • 全球定位系统
  • 电能计量IC
  • 服务器
  • 远程信息处理

相关产品

工具及仿真模型

Software Development