概览
优势和特点
- SPI/MICROWIRE兼容的µC接口
- 板上µC提供灵活配置
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- 无铅并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX3100评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX3100 SPI™/MICROWIRE™兼容接口的通用异步收发器(UART)。该评估板还提供Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,具有简单的图形用户界面(GUI),用于演示MAX3100的功能。
MAX3100通过SPI/MICROWIRE接口与板上MAXQ2000微处理器(µC)进行通信。板上DIP开关和瞬时按钮开关可用来配置MAX3100内部寄存器。
该评估板可直接与PC串口连接或通过直通电缆连接。PC为数据终端设备(DTE),评估板则为数据通信设备(DCE)。
当评估板与PC串口正确连接后,PC向MAX3100发送字节。板上MAXQ2000 µC则从MAX3100读取数据,并显示在板上七段LED显示器,或向PC发送返回数据。
评估板提供的其它开关、跳线以及焊盘可用于修改电路板上与MAX3100相关的配置。
应用
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 智能仪表
- 隔离型RS-232/RS-485:直接驱动光耦
- 低成本IR数据链接,用于计算机/外设
- HVAC或楼宇控制中的小型网络
- SPI系统中的UART
相关产品
文档
-
MAX3100EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3100 Data Sheet (Rev. 0)2008/4/18PDF349K