概览

优势和特点

  • 快速评估MAX30110
  • 支持配置优化
  • 便于理解MAX30110架构和方案策略
  • 实时监测
  • 数据记录能力
  • USB供电
  • 板载加速度计

产品详情

MAX30110评估板(EV kit)允许快速评估MAX30110和MAX30112光学AFE,支持各种人体部位特别是腕戴式应用。MAX30110支持标准SPI兼容接口,MAX30112支持I2C兼容接口。评估板允许灵活配置,支持以最小功耗实现最优测量信号质量。评估板有助于用户快速学习如何配置和使用MAX30110和MAX30112。

评估板包括三块电路板。MAX30110_UC_ EVKIT为数据采集主板,MAX30110_SFH7050_EVKIT和MAX30110_OSB_EVKIT为传感器子板,MAX30110器件安装在子板中,可采用不同的光学配置。评估板由USB供电,产生AFE和加速度计使用的+1.8V以及LED使用的+4.5V。

评估板已安装MAX30110EWG+,器件采用24焊球晶圆级封装(WLP)。

应用

  • 健身可穿戴设备
  • 入耳式可穿戴设备
  • SpO2监测设备
  • 腕戴式设备

工具及仿真模型

Software Development