概览

优势和特点

  • 实时监测
  • 灵活的PCB设计
  • USB供电
  • 板载加速度计
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试
  • Windows® 7、Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX30102评估板(EV kit)提供经一个验证性设计,用于评估Max30102这颗集成了脉搏-血氧和心率监测的集成电路(IC)。评估板有两块电路板。USBOSMB为母版。MAX30102DBEVKIT为子板,子板上有MAX30102和加速度计。评估板采用USB供电,产生供传感器使用的+1.8V和供MAX30102内部LED使用的+4.5V电源,以及供加速器使用的+3.3V电源。

评估板上采用的是14引脚OESIP封装的MAX30102EFD+。

应用

  • 辅助健身设备
  • 可穿戴设备

相关产品