概览
优势和特点
- 优化工作于MAX2990 PLC基带
- Rx通道集成选频滤波器、AGC以及10位ADC
- Tx通道集成波形整形滤波器、可编程预驱动放大器以及10位DAC
- 可调整采样速率,高达1.2Msps
- 内置60dB动态范围AGC和直流失调补偿
- 工作于CENELEC、FCC、ARIB频带的可编程滤波器
- 3.3V单电源供电
- 70mA典型电源电流(半双工模式)
- 扩展级工作温度范围
产品详情
MAX2990评估板安装了MAX2990基带(BB)和MAX2991模拟前端(AFE)高集成度芯片组。该系统可通过120V或240V交流电力线、直流或“冷”线传输数据。MAX2990基带采用正交频分复用(OFDM)技术,可配置工作于10kHz至490kHz频带。
MAX2990评估板包含两个调制解调器和评估软件,可以根据不同国家的规格要求进行安装和配置,评估通信性能。以下列出了针对不同通信标准的型号:
型号 | 说明 | 频带 | 数据速率(最大值) |
MAX2990EVKITA# | CENELEC A | 32kHz to 95kHz | 23Kbps |
MAX2990EVKITB# | CENELEC B | 95kHz to 120kHz | 9.5Kbps |
MAX2990EVKITC# | CENELEC C | 120kHz to 140kHz | 7.7Kbps |
MAX2990EVKITBC# | CENELEC BC | 95kHz to 140kHz | 16Kbps |
MAX2990EVKITF# | FCC | 150kHz to 480kHz | 96Kbps |
MAX2990EVKITR# | ARIB | 130kHz to 450kHz | 93Kbps |
应用
- 自动抄表
- 楼宇自动化
- 制热、通风与空调控制(HVAC)
- 家庭自动化
- 工业自动化
- 照明控制
- 远距离监控
- 安全系统/无钥匙门禁
- 传感器控制和数据采集
- 电力线传输语音设备