概览
优势和特点
- 通过交流电力线传输数据,速率高达14Mbps
- 可调整OFDM传输信号的带宽和功率谱密度(PSD),以满足国际规范要求
- 在物理层(PHY) (如自适应编码速率技术)和媒体访问控制(MAC)层(如自动重复请求(ARQ)技术)采用多种技术提供极佳的服务质量(QOS)
- 采用链路自适应技术动态调整信号星座图(DBPSK或DQPSK)的大小以及前向纠错(FEC)率,对数据速率进行优化并将误码率降至最小
- BOM成本最低的完备HomePlug芯片组方案
- 多种数字接口,如MII/RMII、FIFO、以太网MAC、UART和USB
- 具有较强的抗阻塞干扰能力
- 采用带密钥管理的56位DES加密技术,提供安全通信链路
产品详情
如需获取产品信息,包括:数据资料和价格信息,需签署保密协议(NDA)。
MAX2986评估板设计采用了高度集成的芯片组,包括基于HomePlug® 1.0标准的MAX2986基带(BB)和MAX2981模拟前端(AFE)。该系统可通过120V或者240V交流电力线传输数据。MAX2986基带在4.49MHz至20.7MHz频带内采用正交频分复用(OFDM)技术。以下列举了评估板的主要特性。
应用
- 宽带电力线
- 家庭自动化
- 工业自动化
- 局域网(LAN)
- 电力线传输多媒体设备
- 远距离监控
- 安全系统
- 电力线传输语音设备