概览
优势和特点
- 工作于单电源
- 为所有IF和RF端口安装了50Ω SMA连接器
- 单端RF输出提供平衡变换器
- 实现对BPSK, OOK, ASK和FM调制的简便评估
- 数字控制合成器编程(MAX2900)
- 四种工作模式
- 关断
- 合成器
- 发送
- 参考
产品详情
MAX2900-MAX2904评估板(EV kit)简化了对MAX2900-MAX2904的测试。评估板提供对MAX2900-MAX2904的BPSK, OOK, ASK和FM调制的评估,具有完全集成的VCO,调制滤波器,集成频率合成器和电源管理功能。
评估板为IF输入和RF输出提供50Ω SMA连接器,具备所有关键的外围元件。所有评估板均已经过完全装配和测试。
应用
- 自动抄表
- 无线楼宇控制
- 无线数据网络
- 无线安全系统/报警装置
- 无线传感器
文档
-
3548: MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904评估板 Data Sheet1900/1/1PDF352K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14