概览

优势和特点

  • 板载线路驱动器和电压基准
  • 为所有RF和基带端口提供50Ω SMA连接器

产品详情

MAX2839评估板(EV kit)简化了MAX2839在2.3GHz至2.7GHz波段WiMAX™应用中的接收和发射性能测试。评估板为所有RF和基带输入、输出提供50Ω SMA连接器。差分至单端和单端至差分线路驱动器提供差分I/Q基带输入及输出至单端的转换。

应用

  • 802.11g或n WLAN,具有MRC或MIMO下行链路
  • 802.16e移动WiMAX™系统
  • 韩国WiBro™系统
  • 专用无线宽带系统