概览

优势和特点

产品详情

MAX2838评估板(EV kit)简化了MAX2838在3.3GHz至3.9GHz ISM波段WiMAX™应用中的接收和发送性能测试。评估板为所有RF和基带输入、输出提供50Ω SMA连接器。差分至单端和单端至差分线路驱动器提供差分I/Q基带输入及输出至单端的转换。

应用

  • 802.16-2004/802.16d固定WiMAX
  • 802.16e MIMO移动WiMAX
  • WiMAX微蜂窝基站和femto基站
  • NLOS无线宽带系统

相关产品