概览
优势和特点
- 板载线路驱动器和电压基准
- 为所有RF和基带端口提供50Ω SMA连接器
- PC控制软件可从以下网站下载:china.maximintegrated.com/evkitsoftware
产品详情
MAX2837评估板(EV kit)简化了MAX2837在2.3GHz至2.7GHz ISM波段WiMAX应用中的接收和发射性能测试。评估板为所有RF和基带输入、输出提供50Ω SMA连接器。差分至单端和单端至差分线路驱动器提供差分I/Q基带输入及输出至单端的转换。
应用
- 802.16-2004固定WiMAX
- 韩国WiBro™和802.16e移动WiMAX™
- Dual Mode™ WiMAX/802.11b/g WiFi
- 专有的无线宽带系统
- 4G/LTE系统
相关产品
文档
-
MAX2837EVKIT Schematic2023/6/6SCH221K
-
MAX2837EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2837 Data Sheet (Rev. 2)2016/10/18PDF1M
-
MAX2837EVKIT PCB2023/5/30PCB2M
-
MAX2837EVKIT Gerber Files2023/5/17ZIP538K
-
MAX2837EVKIT BOM2023/5/17PDF37K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14