概览

优势和特点

  • 板载线路驱动和电压基准
  • 为所有RF和基带端口提供50Ω SMA连接器

产品详情

MAX2831评估板(EV kit)简化了MAX2831接收器和发射器在2.4GHz至2.5GHz ISM波段802.11g/b应用中的性能测试。评估板为所有RF和基带输入输出提供50Ω SMA连接器。差分至单端和单端至差分线路驱动器提供差分I/Q基带输入输出至单端的转换。

应用

  • 通用2.4GHz ISM无线装置
  • Wi-Fi、PDA、VoIP及蜂窝手机
  • 无线扬声器与耳机

相关产品

工具及仿真模型