概览
优势和特点
产品详情
MAX2828/MAX2829评估板(EV kit)简化了MAX2828/MAX2829的测试。评估板为所有的RF与基带输入输出提供50Ω SMA连接器。具有差分-单端和单端-差分线驱动器,可将MAX2828/MAX2829的差分I/Q基带输入输出转换为单端接口。
对应于802.11x频带,评估板简化了各器件接收和发送性能的评估过程。
应用
- 2.4GHz/5GHz MIMO和智能天线系统
- 4.9GHz公用安全无线装置
- 单/双频802.11a/b/g无线装置
文档
-
MAX2828EVKIT / MAX2829EVKIT Schematic2023/6/5SCH171K
-
MAX2828EVKIT / MAX2829EVKIT PCB2023/6/5PCB2M
-
MAX2828EVKIT / MAX2829EVKIT Gerber Files2023/5/19ZIP471K
-
MAX2828EVKIT / MAX28289EVKIT BOM2023/5/19PDF33K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14