概览

优势和特点

  • 板上线驱动器和电压基准
  • 为所有RF和基带端口提供50Ω SMA连接器
  • 兼容SPI™/QSPI™/MICROWIRE™
  • 产品详情

    MAX2822评估板(EV kit)简化了MAX2822的测试。评估板为所有的RF与基带输入、输出提供50Ω SMA连接器。具有差分单端和单端差分线驱动器,可将差分I/Q基带输入、输出转换为单端信号。

    对于工作在2.4GHz至2.5GHz ISM波段的802.11b应用,该评估板简化了MAX2822接收和发送性能的评估。

    应用

    • 802.11b嵌入式模块
    • 802.11b PC卡、Mini-PCI卡
    • 802.11b PDA与智能电话

    相关产品