概览
优势和特点
- 便于评估MAX2771 IC
- +2.7V至+3.3V单电源工作
- RF端口和基带输入及输出采用50Ω SMA连接器
- 包括所有关键外围元件
- Micro-USB端口用于连接PC
产品详情
MAX2771评估板(EV kit)简化MAX2771的评估,器件为下一代全球导航卫星系统(GNSS)接收器,单芯片即可覆盖L1、L2、L5、E1、E5、E6、B1、B2和B3波段,支持GPS、GLONASS、伽利略、QZSS、IRNSS和北斗导航卫星系统。评估板支持测试器件性能,且无需额外电路。评估板包括标准50Ω SMA连接器,用于输入和输出,允许在试验台进行快速、方便地评估。
MAX2771评估板包括微控制器(MCU),用于三线SPI接口与USB之间转换,允许用户通过PC上运行的图形用户界面(GUI)配置内部寄存器和模式。评估板已在工厂完全装配并经过测试。
该文档提供元件列表、评估器件所需设备清单、功能性验证的测试步骤、评估板电路说明、电路原理图,以及印刷电路板(PCB)每层的光绘片。
应用
- 数码相机和便携式摄像机
- 笔记本电脑和上网本
- 本地使能移动电话
- PND (个人导航设备)
- 软件GPS
- 监控设备
- 远程信息处理(资产跟踪、仓库管理) 航海/航空导航
- 汽车跟踪和车队管理
相关产品
文档
-
MAX2771EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2771 Data Sheet (Rev. 0)2018/9/5PDF1M
-
MAX2771EVKIT Fab Assembly Design Files2023/11/1ZIP6 M