概览
优势和特点
- 简化MAX2769 IC评估
- +2.7V至+3.3V单电源供电
- RF端口具有50Ω SMA连接器,用于基带输出
- 包括所有必需的外围器件
- 并行端口控制3线接口
- 可申请PC控制软件
产品详情
MAX2769评估板(EV kit)简化了MAX2769通用GPS接收器的评估。该评估板能够对器件性能进行测试,无需其它辅助电路。评估板在输入端和输出端提供了标准的50Ω SMA连接器,可以在测试平台上进行快速、便捷的评估。该评估板由工厂完全组装并经过测试。
数据资料提供了评估该器件所需的元器件清单、验证功能的测试流程、评估板电路说明、原理图和印刷电路板(PCB)每层的布线图。
应用
- 数码相机和便携式摄像机
- 车载导航系统
- 笔记本电脑和超便携移动PC
- 移动定位业务(LBS)
- PDA (个人数字助理)
- PMP (个人媒体播放器)
- PND (个人导航设备)
- 娱乐终端/舰队导航/航空电子
- 软件GPS
- 远程信息处理(物品跟踪、库存管理)
文档
-
UG-6444: MAX2769/MAX2769C PLL Loop Filter Calculator User Guide2017/6/29PDF341K
-
MAX2769EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2769 Data Sheet (Rev. 0)2017/3/15PDF683K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14