概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2769C IC
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • RF端口和基带输出采用50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外围元件
  • 通过并行端口进行3线接口
  • 可应要求提供PC控制软件

产品详情

MAX2769C评估套件(EV套件)简化了MAX2769C通用GPS接收器的评估。它可以测试器件性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件中包含用于输入和输出的标准50Ω SMA连接器,有助于在测试台上快速轻松地进行评估。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。

该文档提供了元件列表、评估器件所需的设备列表、用于验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、电路原理图以及印刷电路板(PCB)每一层的布局图。

 

应用

  • 汽车导航系统
  • 笔记本电脑和上网本
  • 具有定位功能的手机
  • 航海/航空电子导航
  • PND(个人导航设备)
  • 软件GPS
  • 远程信息处理(资产跟踪、库存管理)

工具及仿真模型