概览

优势和特点

  • 简便评估MAX2754
  • +2.7V至+5.5V单电源
  • RF输出匹配至50Ω
  • 具备所有关键的外围元件

产品详情

MAX2754评估板(EV kit)简化了对MAX2754 VCO的评估。无须其他额外的支持电路,利用该评估板即可实现对该器件RF性能的测试。信号输出采用SMA连接器,和RF测试装置的连接非常简便。

应用

  • 2.4GHz无绳电话
  • 2.4GHz无线数据无线装置
  • Bluetooth®
  • HomeRF WLAN

相关产品