概览
优势和特点
- 差分基带输出
- +2.7V至+3.3V单电源供电
- 所有信号端口都采用SMA连接器
产品详情
MAX2740评估套件(EV套件)简化了MAX2740 GPS接收器的测试。该套件可用于评估器件的LNA、混频器、可变增益放大器(VGA)、固定增益放大器、压控振荡器(VCO)和频率合成器。
该评估套件为所有信号输入和输出提供50Ω SMA连接器。为片内VCO提供基于变容二极管的储能电路,并通过片上锁相环(PLL)锁相。
相关产品
文档
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14