概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2720/MAX2721
  • 包括所有关键外围元件
  • SMA输入和输出信号连接器
  • RF端口匹配至1900MHz (MAX2720)
  • RF端口匹配至2315MHz (MAX2721)
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2720/MAX2721评估套件(EV套件)简化了带有可变增益放大器(VGA)和功率放大器(PA)驱动器的MAX2720/MAX2721直接I/Q调制器的评估。MAX2720针对1700MHz至2100MHz范围内的RF频率进行了优化,而MAX2721针对2100MHz至2500MHz范围内的RF频率进行了优化。这些评估套件已装配完成且经过测试,可用于轻松评估所有器件功能。所有信号端口均采用SMA连接器,便于轻松连接RF测试设备。

 

应用

  • 2.4GHz宽带ISM无线装置
  • DCS/PCS基站
  • LMDS/MMDS
  • 宽带CDMA系统
  • 无线本地环路(WLL)