概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2720/MAX2721
- 包括所有关键外围元件
- SMA输入和输出信号连接器
- RF端口匹配至1900MHz (MAX2720)
- RF端口匹配至2315MHz (MAX2721)
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2720/MAX2721评估套件(EV套件)简化了带有可变增益放大器(VGA)和功率放大器(PA)驱动器的MAX2720/MAX2721直接I/Q调制器的评估。MAX2720针对1700MHz至2100MHz范围内的RF频率进行了优化,而MAX2721针对2100MHz至2500MHz范围内的RF频率进行了优化。这些评估套件已装配完成且经过测试,可用于轻松评估所有器件功能。所有信号端口均采用SMA连接器,为与RF测试设备进行接口提供了方便。
应用
- 2.4GHz宽带ISM无线电
- DCS/PCS基站
- LMDS/MMDS
- 宽带CDMA系统
- 无线本地环路(WLL)
文档
-
2213: MAX2720、MAX2721评估板 Data Sheet1900/1/1PDF387K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14