概览
优势和特点
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 50Ω SMA输入和输出
- 装配完成且经过测试
- 可用于测试所有器件功能
产品详情
MAX2685评估套件(EV套件)简化了MAX2685的测试。该评估套件可用于评估低噪声放大器(LNA)以及下变频混频器。
应用
- 868MHz欧洲ISM频段
- 900MHz ISM频段应用
- 蜂窝电话/无线电话
- 无线数据
相关产品
文档
-
MAX2685EVKIT: MAX2685评估板 Data Sheet1900/1/1PDF160K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14