概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2683/MAX2684
  • 包括所有关键外围元件
  • SMA输入和输出信号连接器
  • 3600MHz时RF输入匹配至50Ω
  • 300MHz时IF输出匹配至50Ω (MAX2683)
  • 900MHz时IF输出匹配至50Ω (MAX2684)
  • 装配完成且经过测试
  • 产品详情

    MAX2683/MAX2684评估套件(EV套件)简化了MAX2683/MAX2684 3.4GHz至3.8GHz下变频混频器的评估。这些评估套件已装配完成且经过测试,可用于轻松评估所有器件功能。所有信号端口均采用SMA连接器,便于轻松连接RF测试设备。

    MAX2683/MAX2684是在3.4GHz至3.8GHz频率范围内工作的下变频混频器。MAX2683针对下变频至100MHz至400MHz的IF频率进行了优化,并支持高侧或低侧LO注入。MAX2684针对800MHz至1000MHz的IF频率进行了优化,仅支持低侧LO注入。LO倍频器的逻辑电平使能后,外部LO源将以半频运行,如果禁用则以全频运行。装配后,MAX2683/MAX2684评估套件配置为以半频运行LO。只需更改几个简单的元件,即可将评估套件配置为以全频运行LO。此外,可通过外部电阻调节器件线性度和电源电流。

     

    应用

    • 数字微波无线电
    • 无线宽带接入
    • 无线本地环路(WLL)