概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2683/MAX2684
- 包括所有关键外围元件
- SMA输入和输出信号连接器
- 射频输入在3600MHz时匹配至50Ω
- 300MHz时IF输出匹配至50Ω(MAX2683)
- 900MHz时IF输出匹配至50Ω(MAX2684)
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2683/MAX2684评估套件(EV套件)简化了MAX2683/MAX2684 3.4GHz至3.8GHz下变频混频器的评估。这些评估套件已装配完成并经过测试,可用于轻松评估所有器件功能。所有信号端口均采用SMA连接器,为射频测试设备提供方便的接口。
MAX2683/MAX2684是工作在3.4GHz至3.8GHz频率范围内的下变频混频器。MAX2683针对下变频至100MHz至400MHz的IF频率进行了优化,并允许高侧或低侧LO注入。MAX2684针对800MHz至1000MHz的IF频率进行了优化,仅允许低侧LO注入。启用逻辑电平的LO倍频器允许外部LO源以半频运行,如果禁用则以全频运行。装配后,MAX2683/MAX2684评估套件配置为LO工作在半频。只需更改几个简单的元件,即可将评估套件配置为全频工作的LO。此外,外部电阻器允许调节器件线性度和电源电流。
应用
- 数字微波无线电
- 无线宽带接入
- 无线本地环路(WLL)
文档
-
2193: MAX2683、MAX2684评估板 Data Sheet1900/1/1PDF249K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14