概览
优势和特点
产品详情
MAX2680/MAX2681/MAX2682评估套件(EV套件)简化了MAX2680/MAX2681/MAX2682下变频混频器的评估。它们能够测试所有器件功能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出使用SMA连接器来简化RF测试设备的连接。
所有三个评估套件都采用相同的PC板,但具有在900MHz的RF频率下针对每个器件优化的RF输入匹配元件。请务必选择能够满足您性能需求的器件所对应的评估套件。请参阅MAX2680/MAX2681/MAX2682数据手册中的选型指南,了解每个器件提供的功率增益、输入IP3、噪声系数和电源电流的各种组合。IF输出匹配元件针对70MHz的IF频率进行了优化。所有匹配元件经过更改后,都可以匹配400MHz至2.5GHz的RF频率和10MHz至500MHz的IF频率。请参阅MAX2680/MAX2681/MAX2682数据手册中的表2和表4,了解在其他RF和IF工作频率下适用于每个器件的元件值。
应用
- 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM波段无线电
- 蜂窝电话/无线电话
- IEEE 802.11和无线数据
- 个人通信系统(PCS)
- 无线本地环路(WLL)
文档
-
MAX2682EVKIT Schematic2023/6/6SCH48K
-
1935: MAX2680、MAX2681、MAX2682评估板 Data Sheet1900/1/1PDF129K
-
MAX2682EVKIT Gerber Files2023/5/17ZIP219K
-
MAX2682EVKIT BOM2023/5/16PDF28K