概览
优势和特点
- 便于评估MAX2679/MAX2679B IC
- 1.08V至1.98V单电源工作
- RF输入和输出匹配至50Ω
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX2679/MAX2679B评估板(EV kit)简化MAX2679/MAX2679B GPS/GNSS超低电流低噪声放大器(LNA)的评估。在无需附加支持电路的条件下,能测试器件的RF性能。评估板提供50Ω SMA输入和输出连接器。
文档
-
MAX2679EVKIT Gerber Files2023/4/25ZIP4M