概览

优势和特点

  • 灵活评估MAX2678 IC
    • 独立AMP 1或AMP 2配置
    • 带级间SAW滤波器的级联配置*
  • 优化的匹配和耦合实现免调谐
  • 所有端口均匹配至50Ω且可通过SMA连接器访问,以实现简单接口
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

*不包括SAW滤波器。

产品详情

MAX2678评估套件(EV套件)是一个易于使用的平台,可以直接评估专为要求严苛的汽车应用设计并提供35dB增益的MAX2678两级高性能GPS LNA。除12V稳压器外,该评估套件包括典型远程天线模块中常见的所有功能。该评估套件中包含优化的匹配和耦合电路,支持“即插即用”操作。许多应用会使用级间SAW滤波器来尽量提高对带外干扰信号的抗扰度。提供了一对常见的SAW滤波器尺寸以支持在此配置下进行评估。通过提供的电阻选项,可对任一增益级进行独立测试,或对两个增益级和可选的SAW滤波器进行级联测试。使用行业标准的SMA连接器,MAX2678评估套件与RF测试设备的接口得到了简化。

 

应用

  • 有源天线
  • 集成汽车和航海GPS接收器