概览
优势和特点
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 900MHz时输出匹配至50 Ω
- 优化元件放置
- 轻松评估所有产品功能
- 包括所有关键外围元件
产品详情
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671评估套件简化了MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671上变频混频器的评估。这些套件可测试所有功能,无需额外的支持电路。信号输入输出采用SMA连接器,并且兼容测试设备的50Ω阻抗。
每个评估套件都附带一个Maxim器件,该器件经过配置,可在40MHz至500MHz的IF输入频率和600MHz至2400MHz的LO输入频率下工作。每个套件的输出匹配网络都针对900MHz的RF输出频率进行了优化。
应用
- 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM
- 蜂窝电话/无绳电话
- 手持式无线装置
- IEEE 802.11与无线数据
- 个人通信系统(PCS)
- 无线局域网(WLAN)
文档
-
1908: MAX2660、MAX2661、MAX2663、MAX2671评估板 Data Sheet1900/1/1PDF92K