概览
优势和特点
- 灵活地评估MAX2670 IC
- 独立AMP 1或AMP 2配置
- 带级间SAW滤波器的级联配置*
- 最优匹配和耦合消除调谐
- 所有端口匹配至50Ω,可通过SMA连接器访问,接口简单
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX2670评估板(EV kit)为易于使用的平台,支持直接评估MAX2670两级、高性能GPS LNA,器件设计用于要求苛刻的汽车应用,提供35dB增益。评估板包括典型远端天线模块中的全部常见功能,12V稳压器除外。评估板上包括最优的匹配和耦合电路,支持“即插即用”操作。许多应用中,使用级间SAW滤波器最大程度提高对带外干扰的抗扰性。评估板提供一对常用SAW滤波器原件封装区域,以便在这种配置下进行评估。评估板提供电阻选项,支持任一增益级的独立测试或两个增益级与可选的SAW滤波器的级联测试。利用业界标准的SMA连接器,很容易将MAX2670评估板连接到RF测试设备。
应用
- 有源天线
- 集成汽车与航海GPS接收器
相关产品
文档
-
MAX2670EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2670 Data Sheet (Rev. 0)2017/2/2PDF329K