概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2654/MAX2655/MAX2656
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- RF输入和输出匹配至50Ω
- 包含用于增益/关断设置的跳线
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2654/MAX2655/MAX2656评估套件(EV套件)简化了MAX2654/MAX2655/MAX2656低噪声放大器(LNA)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。
MAX2654/MAX2655/MAX2656评估套件已装配完成,板载MAX2654/MAX2655/MAX2656,并包含针对特定工作频率优化的输入匹配元件。
应用
- 全球定位系统(GPS)
- 无线本地环路(WLL)
文档
-
2516: MAX2654、MAX2655、MAX2656评估板 Data Sheet1900/1/1PDF352K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14